Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Itaca CH KR - Cabinet Module
Fondital

Itaca CH KR - Cabinet Module

Google-Übersetzung,

ITACA CH KR - SCHRANKMODUL FÜR AUSSENINSTALLATION
Modularer Brennwert-Wärmeerzeuger für Heizräume

PLUS
- Klasse 6 der NOx-Emissionen
- Doppelte elektronische Steuerung des CH-Wasserdurchflusses
- Integriertes Abgasrückschlagventil
- Mehrsprachige Punktmatrix-Anzeigeschnittstelle
- Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl
- Hohe Modulationsverhältnisse: für Einzelmodul bis 1:10; für modularen Generator bis 1:70
- Integriertes Kaskadenmanagementsystem
- Möglichkeit, bis zu 6 Kaskadenkessel zu installieren

Spezifikation
  • FEATURES
    - Under-boiler hydraulic unit to be installed with water (insulated) and gas collectors, high-efficiency circulation pump, water and gas connecting ramps, expansion vessel
    - Two-way shut-off taps on flow and return
    - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
    - 0-10 V control in temperature for regulation
    - Cascade management with Master Slave system from boiler control panel
    - Available in the following versions: with direct collectors; with hydraulic separator; with plate exchanger

Technische Spezifikation
  • Referenznummeritaca_ch_kr_cabinet_module
  • ProduktfamilieBoilers
  • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameCondensing units
  • UNSPSCCode40101704
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Südamerika Ozeanien Europa Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit