Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Giava KRB - RUSSIA
Giava KRB - RUSSIA
Giava KRB - RUSSIA
    Fondital

    Giava KRB - RUSSIA

    Google-Übersetzung,

    GIAVA KRB
    Giava KRB ist ein Brennwertheizgerät mit vorgemischter Basis und Warmwasserbereiter. Das Gerät setzt auf die Brennwerttechnik, die es dem Nutzer ermöglicht, den Verbrauch zu senken, die Leistung zu steigern und den Ausstoß von Schadstoffen zu reduzieren.

    PLUS
    - 130-Liter-Wasserheizung mit Einzelspule
    - Touchscreen-Benutzeroberfläche
    - Modulationsverhältnis 1:9
    - Erhältlich in der Version KRB mit direkter Zone, in der Version KRB-V mit direkter Zone und gemischter Zone und in Version KRB-Z mit direkter Zone und zwei gemischten Zonen.
    - Vordere Zugangsklappe

    Spezifikation
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Variable-speed combustion fan
      - Ready for connection to a GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - 130-litre water heater with single coil
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Motorised deviating valve
      - 10-litre heating expansion vessel
      - 5-litre DHW expansion vessel
      - Anti-freeze function for heating and water heater
      - Antilegionella function for water heater
      - Side water fittings
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergiava_krb_ru
    • ProduktfamilieRussia Products
    • ProduktgruppeBoilers and Radiators for Russia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1857
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)642
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 16
    • Format2014TitelCondensing Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 13
    • OmniClassTitelCondensing Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Russland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit