Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HWF 20
HWF 20
HWF 20
HWF 20
HWF 20
HWF 20
    Fondital

    HWF 20

    Google-Übersetzung,

    HWF 20
    Thermischer Solar-Flachkollektor für senkrechte, freiliegende und versenkte Montage

    PLUS
    - Tankrahmen aus Aluminium
    - Isolierung aus Mineralwolle, 40 mm dick
    - Hocheffizienter Aluminiumabsorber
    - Kupferrohre
    - Laserschweißen

    MERKMALE
    - Eisenarmes, gehärtetes Solarglas
    - Bis zu 8 Kollektoren können in Reihe geschaltet werden

    Spezifikation
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS
      - Dimensions HW 20 [mm]: 2022 x 1018 x 90
      - Overall area [mq]: 2,06
      - Aperture area [mq]: 1,93
      - Absorber area [mq]: 1,93
      - Absorption [mq]: 95
      - Emission [%]:5
      - Glass transmittance [%]: 91
      - Absorber capacity [litres]: 0,85
      - Maximum operating pressure [bar]: 10
      - Net weight [Kg]: 36
      - Stagnation temperature [°C]: 201

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhwf_20
    • ProduktfamilieSolar Systems
    • ProduktgruppeSolar Collectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2022
    • Breite (mm)1018
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Solarheizung
    • ETIM-CodeEC010350
    • ETIM-NameSolar collector
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolar heat collectors
    • Klassifizierung23 56 13
    • Format2014TitelHeating Solar Collectors
    • OmniClassNummer23-19 25 11 19 15
    • OmniClassTitelSolar Panels
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit