Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ischia KC
Ischia KC
    Fondital

    Ischia KC

    Google-Übersetzung,

    ISCHIA KC
    Ischia KC ist ein Brennwertkessel mit geschlossener Kammer und Zwangszug für die Warmwasserbereitung zum Heizen und die sofortige Warmwasserbereitung für den Haushalt.

    Verwaltbar mit dem Zeitthermostat Spot.

    PLUS
    - Hohe Produktion von Brauchwasser, mehr Leistung während des Brauchwasserbetriebs
    - Klasse 6 der NOx-Emissionen
    - Modulationsverhältnis 1: 9
    - Multifunktionsrelais zum Anschluss an Systeme mit Zonenventilen oder externem Pumpenmanagement oder Fernalarmsignal
    - 9-Liter-Ausdehnungsgefäß
    - Modulierende Umwälzpumpe mit hohem Wirkungsgrad und eingebautem Entlüfter

    Spezifikation
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Interfaccia utente LCD con diagnostica
      - Gestione di 2 tipologie di impianto solare termico (con kit aggiuntivo)
      - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
      - Compatta, profonda solo 250 mm
      - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
      - Circolatore a 3 velocità con disareatore incorporato
      - Predisposizione per il collegamento al Comando Remoto (optional, fornito dal produttore)
      - Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
      - By-pass automatico

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerischia_kc
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 16
    • Format2014TitelCondensing Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 13
    • OmniClassTitelCondensing Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit