Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
    Fondital

    Itaca CH KR

    Google-Übersetzung,

    ITACA CH KR
    Wand-Brennwertkessel nur ZH - Einbau in Kaskadenheizungsanlagen bis 900 kW

    PLUS
    - Klasse 6 der NOx-Emissionen
    - Doppelte elektronische Steuerung des CH-Wasserdurchflusses
    - Integriertes Abgasrückschlagventil
    - Mehrsprachige Punktmatrix-Anzeigeschnittstelle
    - Möglichkeit zum Anschluss von bis zu 6 Kesseln in Kaskadenschaltung mit Master-Slave-Logik

    Spezifikation
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - High-efficiency stainless steel heat exchanger
      - Variable-speed combustion fan
      - High modulation ratios, up to 1:10
      - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
      - 0-10 V control in temperature for regulation
      - Standard: Split air / flue gas connection, paper template, wall installation kit, condensation drain trap, intake closing plugs

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeritaca_ch_kr
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-16
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • UNSPSCNameCondensing units
    • UNSPSCCode40101704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
    • Klassifizierung23 52 16
    • Format2014TitelCondensing Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 13
    • OmniClassTitelCondensing Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit