Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Madeira Solar KRBS
Madeira Solar KRBS
Madeira Solar KRBS
    Fondital

    Madeira Solar KRBS

    Google-Übersetzung,

    MADEIRA SOLAR KRBS
    Madeira Solar KRBS ist ein Brennwertheizgerät mit Vormischfunktion und 300-Liter-Warmwasserbereiter mit Doppelschlange, komplett mit hydraulischen und elektronischen Systemen zur Verwaltung eines Sonnenkollektorsystems.

    PLUS
    - 300-Liter-Wasserheizung mit Doppelschlange
    - Touchscreen-Benutzeroberfläche
    - Modulationsverhältnis 1:9
    - Verfügbar in:
    die KRBS-Version mit direkter Zone
    die KRBS-V-Version mit einer direkten Zone und einer gemischten Zone
    die Version KRBS-Z mit einer Direktzone und zwei Mischzonen
    Alle Varianten sind in der Untervariante M, mit 3-Wege-Solarumlenkventil zur thermischen Abfuhr erhältlich
    - 12-Liter-Solar-Ausdehnungsgefäß

    Spezifikation
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - Variable-speed combustion fan
      - 300-litre solar water heater with twin coil
      - Modulating pump with air-purging device
      - Motorised deviating valve
      - 12-litre DHW expansion vessel
      - 18-litre solar expansion vessel
      - 5-litre additional safety solar vessel Side water fittings
      - DHW thermostatic mixing valve
      - Built-in electronic card for solar plant management
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Built-in water system for managing the solar plant including:
      3-speed solar pump
      shut-off valves on delivery and return with thermometers
      low regulator with flowmeter with adjustment range between 0.5 and 15 l/1'
      6 bar solar safety valve

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermadeira_solar_krbs
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1857
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)985
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 16
    • Format2014TitelCondensing Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 13
    • OmniClassTitelCondensing Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit