Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Procida AWM
Procida AWM
    Fondital

    Procida AWM

    Google-Übersetzung,

    Inverter-Monobloc-Luft-Wasser-Wärmepumpe
    Heiz- und Kühlwassererzeugung

    PLUS

    • KLASSE A+++ für die Modelle X6 - X8 - X10 - X12 - T12. KLASSE A++ für die Modelle X14 - X16 - T11 - T14 - T16 (für mittlere und niedrige Klimabedingungen, gemäß Verordnungen EU 811/2013, EN 14825)
    • Hoher COP für Heizleistung
    • Bedienfeld mit serienmäßiger Benutzeroberfläche. Es kann vom Inneren des Hauses aus ferngesteuert werden
    • Kompakte Größe und Installation außerhalb des Monoblocks (das gesamte System ist in nur einem Gehäuse enthalten, auch die leistungsstärkeren haben einen Lüfter)
    • Geringe Umweltbelastung durch R32-Gas (GWP = 675)
    • Es kann mit Boilern für die Warmwasserbereitung, Boilern mit Heizelementen und Zusatzboilern kombiniert werden
    • Im Preis inbegriffen: Wärmepumpe, Bedienfeld, Wasserfilter, Wasserspeichersonde
    Spezifikation
    • FEATURES

      • Integrated hydraulic unit with expansion vessel, high efficiency pump, flow switch, vent and safety valve
      • DC Inverter twin rotary type compressor and axial fan DC inverter brushless
      • Management of 3-way valve (optional) for DHW production 
      • Electronic expansion valve for refrigerant fluid optimisation
      • Electrical resistance on the base (to avoid ice formation)
      • Heating control and "quiet" function for silent mode
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprocida_awm
    • ProduktfamilieHeat Pump
    • ProduktgruppeAir-Water Heat Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
    • ETIM-CodeEC012034
    • ETIM-NameHeat pump (air/water) monobloc type
    • UNSPSCNameHeat pumps
    • UNSPSCCode40101806
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir to water heat pumps
    • Klassifizierung23 81 43
    • Format2014TitelAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClassNummer23-33 17 00
    • OmniClassTitelHeat Pumps
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit