Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Procida AWS XB
Fondital

Procida AWS XB

Google-Übersetzung,

Inverter-Split-Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integriertem Speicher
Produktion von Wasser zum Heizen, Kühlen und Warmwasser

Erste Zündung kostenlos

PLUS

  • KLASSE A +++ (in mittleren und niedrigen klimatischen Bedingungen, gemäß EU-Verordnung 811/2013, EN 14825)
  • Inneneinheit komplett mit 185-Liter-Speichertank für die Warmwasserbereitung mit zusätzlicher Elektroheizung
  • Hoher COP für Heizleistung
  • Touchscreen-Bedienfeld mit Standard-Benutzeroberfläche, am Innengerät montiert
  • Reduzierte Auswirkungen auf die Erwärmung der Umwelt dank der Verwendung von R32-Gas (GWP = 675)
  • Im Preis inbegriffen: Wärmepumpe, Bedienfeld und Wasserfilter
Spezifikation
  • CARATTERISTICHE TECNICHE

    • Gruppo idraulico integrato con vaso di espansione, pompa ad alta efficienza, scambiatore a piastre, flussostato, sfiato e valvola di sicurezza
    • Compressore twin rotary DC inverter e ventilatore assiale DC inverter brushless
    • Batteria alettata con trattamento idrofilo - Aumenta la resistenza alla corrosione e limita la formazione della condensa
    • Valvola di espansione elettronica per l'ottimizzazione del fluido refrigerante
    • Resistenza elettrica sul basamento dell’unità esterna (evita formazione di ghiaccio)
    • Regolazione Climatica e funzione “Quiet” per modalità silenziosa
Technische Spezifikation
  • Referenznummerprocida_aws_xb
  • ProduktfamilieHeat Pump
  • ProduktgruppeAir-Water Heat Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
  • ETIM-CodeEC012035
  • ETIM-NameHeat pump (air/water) split type
  • UNSPSCNameHeat pumps
  • UNSPSCCode40101806
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir to water heat pumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit