Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Procida Hybrid KRB
Procida Hybrid KRB
Procida Hybrid KRB
    Fondital

    Procida Hybrid KRB

    Google-Übersetzung,

    Kompaktes Hybridsystem mit Warmwasserbereitung mit Pufferspeicher

    Das System besteht aus einer Monoblock-Luft-Wasser-Wärmepumpe, einem reinen Heiz-Brennwertkessel und einem Warmwasserspeicher

    PLUS

    • Luft-Wasser-Monobloc-Wärmepumpe der Klasse A +++ (A ++ für die Modelle X14 und T14), in mittleren und niedrigen klimatischen Bedingungen gemäß EU-Verordnung 811/2013, EN 14825.
    • Brennwertkessel der Klasse A nur zum Heizen mit integriertem Dreiwegeventil
    • Hydraulische Gruppe unter Integrationskessel und Warmwasserspeicher
    • Warmwasser wird durch einen Boiler erzeugt, der von einer Wärmepumpe und einem Boiler bedient wird - es deckt den Produktionsbedarf von Warmwasser zu 50% aus einer erneuerbaren Energiequelle
    • Bedienfeld für Standard-Touchscreen-Wärmepumpe, die im Haus entfernt werden kann
    • Y-Filter für Wärmepumpe inklusive
    • Externe Sonde für Boiler enthalten
    • Kombination mit PROCIDA AWM 6-8-10-12-14 kW Wärmepumpen
    • Kombination mit den Kesseln Ischia KRB 24 - 28 kW und Formentera KRB 32 kW


    Spezifikation
      • Display touch screen
      • Gestione delle modalità di funzionamento, componenti di sistema e sistemi di integrazione riscaldamento, impostazione parametri
      • Programmazione settimanale a fasce orarie
      • Idoneo per impianti con temperatura max 60 °CIncluso nella fornitura: sonde di temperatura acqua, relè per collegamento elettrico pompa di calore - caldaia
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprocida_hybrid_krb
    • ProduktfamilieHybrid Systems
    • ProduktgruppeProcida Hybrid Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit