Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Allura Decibel 0.35/0.8 LVT
Allura Decibel 0.35/0.8 LVT
Allura Decibel 0.35/0.8 LVT
Allura Decibel 0.35/0.8 LVT
Allura Decibel 0.35/0.8 LVT

    Allura Decibel 0.35/0.8 LVT

    Google-Übersetzung,

    Allura Decibel ist Forbos Akustik-LVT-Bodenbelag. Die luxuriösen Vinylfliesen bieten eine einzigartige Kombination aus 19 dB Schalldämmung und hervorragenden technischen Eigenschaften wie höchster Dimensionsstabilität und erstklassiger Eindruckfestigkeit. Die lose Verlegung mit Haftgrundierung ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Allura Decibel bietet realistische Holz- und Materialdesigns in verschiedenen Farben, Größen und Formen. Die Kollektion ist mit einer Nutzschichtstärke von 0,8 und 0,35 mm erhältlich.
    Alle Artikel sind auf Bestellung auch als Allura Decibel b+ Biomasseversion erhältlich.

    Spezifikation
    • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      Allura Decibel meets the requirements of EN-ISO 11638

      Tile sizes: 50 x 50 cm, 75 x 50 cm and 100 x 100 cm
      Plank sizes: 100 x 16.6 cm, 100 x 20 cm, 120 x 20 cm and 150 x 20 cm
      Total thickness 0.35: 3.15 mm - Wearlayer thickness 0.35 mm
      Total thickness 0.8: 4.00 mm - Wearlayer thickness 0.80 mm
      Total weight 0.35: 2300 g/m²
      Total weight 0.8: 3600 g/m²
      Domestic use (EN-ISO 10874): 23
      Commercial/light industrial use (EN-ISO 10874) 0.35: 32
      Commercial/light industrial use (EN-ISO 10874) 0.8: 34/42

      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1
      Castor chair continuous use (ISO 4918): yes
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 19 dB
      Residual indentation - typical value (ISO 24343-1) 0.35: 0.12 mm
      Residual indentation - typical value (ISO 24343-1) 0.8: 0.11 mm
      Light fastness (ISO 105-B02):  ≥ 7
      VOC emissions (ISO 16000-9) 0.35: < 10 μg/m3
      VOC emissions (ISO 16000-9) 0.8: < 50 μg/m3

      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): good
      Dimension stability - after exp. to heat (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): < 2kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFO-AL-DB
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeLuxury Vinyl Tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 62 48
    • Format2014TitelAcoustic Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit