Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Apex Litter & Recycling Receptacle
Apex Litter & Recycling Receptacle
Apex Litter & Recycling Receptacle
Apex Litter & Recycling Receptacle

    Apex Litter & Recycling Receptacle

    Google-Übersetzung,

    Apex-Steckdosen kombinieren die Langlebigkeit von korrosionsbeständigem Aluminium mit Einsätzen aus FSC® 100 % Cumaru-Hartholz oder Edelstahl. Erhältlich in verschiedenen Ein- oder Zweistromkapazitäten mit optionalen Regenabdeckungen.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Apex Receptacles can be specified with insets of FSC® 100% Cumaru hardwood or crisp stainless steel in four natural finish options. Receptacles are available with an optional rain cover in powdercoated aluminum. Apex Receptacles may be used freestanding or surface mounted.

      Gallon Capacity
      Single-stream configurations use either a 24-gallon or 36-gallon fire-rated liner. Split stream configuration has two 18-gallon half liners for a 36-gallon total capacity.

      Graphics
      Receptacles can be specified to include instructional graphics with black, blue, or green backgrounds, and white messages and symbols, clearly indicating the use for each opening.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Apex Receptacle blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerApex-Litter-Recycling-Receptacle
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeLitter & Recycling Receptacles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_12_71_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefuse and recycling separators
    • Klassifizierung11 82 23
    • Format2014TitelRecycling Equipment
    • OmniClassNummer23-27 59 00
    • OmniClassTitelRecycling Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit