Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cordia Bench
Cordia Bench
Cordia Bench

    Cordia Bench

    Google-Übersetzung,

    Die Cordia-Bank ist mit oder ohne Rückenlehne erhältlich und verfügt über Latten aus FSC®-Hartholz 100 % Cumaru, die für mehr Komfort sanft gebogen sind, oder über Aluminiumlatten mit gerader Rückenlehne, die für eine stromlinienförmige Optik sorgen.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Cordia Benches are available backed or backless, with a choice of FSC® 100% Cumaru hardwood slats that are gently curved and run perpendicular to the length of the bench seat or aluminum slats with a powdercoat finish that run parallel. Freestanding or surface mount configurations available.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Camber Bench blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

      Product Family
      As versatile as it is timeless, the Cordia family includes backed and backless benches with powdercoated aluminum or FSC®-certified hardwood slats, litter and recycling receptacles in matching wood or metal variations, a bike rack, and LED light bollards and pedestrian fixtures.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCordia-Bench
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site benches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-11 29 13 11
    • OmniClassTitelExterior Benches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit