Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cordia Bollard
Cordia Bollard
Cordia Bollard

    Cordia Bollard

    Google-Übersetzung,

    Cordia-Pollerleuchten verfügen über ein dynamisches Design, das von einer runden Basis zu einer quadratischen Spitze übergeht und so ein einzigartiges Stilgefühl erzeugt, während gleichzeitig eine optimale Lichtleistung und LED-Leistung erhalten bleibt.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Cordia Bollards in nominal 38" heights can be specified with LEDs in 3000K warm white or 4000K neutral white color temperatures. Cordia's corrosion-resistant, powdercoated aluminum body and head come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. Fixture emits light with a 360º visibility; optional 180° shield available

      Elegant Guidance
      F+S redefines outdoor lighting with illuminated bollards, offering an ideal blend of beauty and safety for paths and walkways. Experience exceptional flexibility and performance in lighting that elevates any outdoor space.

      Product Family
      As versatile as it is timeless, the Cordia family includes backed and backless benches with powdercoated aluminum or FSC®-certified hardwood slats, litter and recycling receptacles in matching wood or metal variations, a bike rack, and LED light bollards and pedestrian fixtures.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCordia-Bollard
    • ProduktfamilieLighting & Security
    • ProduktgruppeLight Bollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting columns, brackets and bollards
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 11
    • OmniClassTitelLighting Bollards
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit