Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duo Tables & Ensembles
Duo Tables & Ensembles
Duo Tables & Ensembles
Duo Tables & Ensembles
Duo Tables & Ensembles
Duo Tables & Ensembles
Duo Tables & Ensembles

    Duo Tables & Ensembles

    Google-Übersetzung,

    Die Duo Tables sind ein harmonisches Zusammenspiel von Yin und Yang, bei dem Holz und Metall zu einem Tisch verschmelzen, der mehr ist als seine Einzelteile. Sie zeichnen sich durch FSC®-zertifiziertes Hartholz aus Pennsylvania an der Wasserfallkante und die schräg geschnittenen Tischplattenlatten aus.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Duo Tables are available in standard or bar heights with accommodating benches and shorter, ADA-compliant bench configurations. Table and bench slats are FSC® 100% Cumaru hardwood or FSC® Mix Credit Thermally Modified Red Oak. Table and bench frames are stainless steel with polished or powdercoat finish. Freestanding and surface mount configurations available.

      Product Family
      Duo Benches, Tables & Table Ensembles are a harmonious display of yin and yang as wood and stainless steel intersect to form a group that transcends its parts. Options include FSC®-certified hardwood slats, standard and bar-height tables, and ADA compliant ensemble designs.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated stainless steel comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru and FSC® Mix Credit Thermally Modified Red Oak hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuo-Tables-Ensembles
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeTables & Table Ensembles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-22
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site tables
    • Klassifizierung32 33 43.53
    • Format2014TitelSite Tables
    • OmniClassNummer23-11 29 15
    • OmniClassTitelExterior Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit