Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eleven Bike Rack
Eleven Bike Rack
Eleven Bike Rack

    Eleven Bike Rack

    Google-Übersetzung,

    Der Eleven-Fahrradständer ist perfekt für Universitätsgelände geeignet, bietet Langlebigkeit aus Edelstahl mit zweifarbiger Pulverbeschichtung und gewährleistet sowohl Funktionalität als auch Stil und unterstützt gleichzeitig Standard-Bügelschlösser.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Crafted from 100% stainless steel, the Eleven Bike Rack can be specified in a powdercoat color or Satin finish, with the ability to mix and match finishes/colors on individual bike racks. Surface mount or cast-in-place.

      Locking & Security
      All F+S bike racks are engineered with tamper-resistant mounting techniques and provide high security that is pleasing to the eye. The Eleven Bike Rack allows cyclists to lock one or both wheels, accommodates standard U-locks, and meets APBP guidelines for security and functionality.

      Outdoor Performance
      “Sustainability through Durability” is the mantra that guides the development of all F+S products. We believe the best way to eliminate landfills and reduce our carbon footprint is to create products you never want to throw away. Everything we produce is carefully crafted to not only endure the elements, but to transcend temporary style trends.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEleven-Bike-Rack
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Klassifizierung32 33 13
    • Format2014TitelSite Bicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks and Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit