Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tecno RS Seating System
Tecno RS Seating System
Tecno RS Seating System
Tecno RS Seating System
Tecno RS Seating System

    Tecno RS Seating System

    Google-Übersetzung,

    Tecno RS bietet stilvolle und langlebige Sitzgelegenheiten, die für den öffentlichen Nahverkehr und andere stark frequentierte Umgebungen optimiert sind. Das aus Aluminiumdruckguss gefertigte System basiert auf einer Reihe austauschbarer Komponenten, die alle an einem einzigen Träger befestigt sind.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Backed, backless, or perch seating units from two to five seats in length can be joined back-to-back or in long continuous runs. Optional armrests can be mounted between seats and/or at bench ends. Surface mount and wall-top mounting configurations available.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum seats, posts, rails, and frames come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. Die-cast aluminum armrests can be specified in a full powdercoat finish or in a partial powdercoat finish with clear-coated polished aluminum upper surface.

      Ergonomics
      The shape of RS seats was developed to support the natural contours of the human body. The waterfall seat front eliminates compression on the underside of the knees. Slotted seats provide ventilation. The wide range of seat styles allow the system to be tailored to varying comfort requirements for short or long-term waiting.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTecno-RS-Seating-System
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-11 29 13 11
    • OmniClassTitelExterior Benches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit