Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trio Bike Rack
Trio Bike Rack
Trio Bike Rack

    Trio Bike Rack

    Google-Übersetzung,

    Der Trio-Fahrradständer ist von der Trio-Bank und dem Trio-Poller inspiriert und kombiniert eine markante dreieckige Form mit robustem Aluminiumguss und bietet Stil und Funktionalität in verschiedenen Umgebungen.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      The Trio Bike Rack is ideal for stand-alone or grouped configurations. Orienting racks in a single direction affords the most efficient space layout, while an alternating plan allows for multiple locking points when high levels of security are required. Surface mounting only.

      Locking & Security
      All F+S bike racks are engineered with tamper-resistant mounting techniques and provide high security that is pleasing to the eye. The Trio Bike Rack accommodates standard U-locks with configurations that meet APBP guidelines for security and functionality.

      Product Family
      Pairing aluminum and FSC®-certified hardwoods, the Trio family includes backed and backless benches, a table ensemble, bike rack, and bollard and pedestrian lighting. Benches offer a choice of wood or metal slats. Table ensembles can be specified for ADA compliance.

      Outdoor Performance
      “Sustainability through Durability” is the mantra that guides the development of all F+S products. We believe the best way to eliminate landfills and reduce our carbon footprint is to create products you never want to throw away. Everything we produce is carefully crafted to not only endure the elements, but to transcend temporary style trends.

      Durable Finishes
      Solid cast, corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTrio-Bike-Rack
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Klassifizierung32 33 13
    • Format2014TitelSite Bicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks and Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit