Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trio Table Ensemble
Trio Table Ensemble
Trio Table Ensemble
Trio Table Ensemble
Trio Table Ensemble

    Trio Table Ensemble

    Google-Übersetzung,

    Korrosionsbeständige Aluminiumgussrahmen werden mit Latten aus FSC® 100 % Cumaru-Hartholz oder pulverbeschichtetem Aluminium kombiniert. Das Trio Table Ensemble ist für den Außenbereich konzipiert und bietet ADA-konforme Sitzgelegenheiten.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Benches and tables in nominal 6 foot lengths can be specified with extruded aluminum or FSC® 100% Cumaru hardwood slats. Aluminum slats are available with a clear anodized or durable powdercoat finish. Optional ADA-compliant model with shorter benches available. Surface mount only.

      Product Family
      Pairing aluminum and FSC®-certified hardwoods, the Trio family includes backed and backless benches, a table ensemble, bike rack, and bollard and pedestrian lighting. Benches offer a choice of wood or metal slats. Table ensembles can be specified for ADA compliance.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Trio Table Ensemble blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum and stainless steel.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTrio-Table-Ensemble
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeTables & Table Ensembles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site tables
    • Klassifizierung32 33 43.53
    • Format2014TitelSite Tables
    • OmniClassNummer23-11 29 15
    • OmniClassTitelExterior Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit