Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Twist Bike Rack
Twist Bike Rack
Twist Bike Rack

    Twist Bike Rack

    Google-Übersetzung,

    Der Twist-Fahrradständer, inspiriert von der Doppelhelix, bietet ein verspieltes und dennoch sicheres Design in einem einzigen Aluminiumgussteil, das die Kurven der Natur widerspiegelt. Erhältlich in verschiedenen Farben, passend zu jedem Branding oder Designthema.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      The Twist Bike Rack is ideal for stand-alone or grouped configurations. Orienting racks in a single direction affords the most efficient space layout, while an alternating plan allows for multiple locking points when high levels of security are required. Surface mounting only.

      Locking & Security
      All F+S bike racks are engineered with tamper-resistant mounting techniques and provide high security that is pleasing to the eye. The Twist Bike Rack accommodates standard U-locks with configurations that meet APBP guidelines for security and functionality.

      Durable Finishes
      Solid cast, corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTwist-Bike-Rack
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Klassifizierung32 33 13
    • Format2014TitelSite Bicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks and Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit