Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universal Litter & Recycling Receptacle
Universal Litter & Recycling Receptacle
Universal Litter & Recycling Receptacle
Universal Litter & Recycling Receptacle

    Universal Litter & Recycling Receptacle

    Google-Übersetzung,

    Universal Receptacles vereinen beispiellose Designflexibilität mit praktischer Funktionalität und bieten die Schönheit und Leistung von Edelstahl in einer umfassenden Palette an Größen, Konfigurationen und Designoptionen.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Universal Receptacles, in 24- to 36-gallon capacities, feature single- or split-stream configurations and top- or side-openings. Body is available in five natural stainless steel finishes with optional Eco-Etch, perforation, and impression patterns. Receptacles can be specified with lids in polyethylene (24- and 36-gallon only) or stainless steel and can be used freestanding or surface mounted.

      Gallon Capacity
      Configurations are available in 24-, 30-, and 36-gallon capacities with fire-rated liners in single and split-stream configurations.

      Graphics
      Receptacles can be specified to include instructional graphics with black, blue, or green backgrounds, and white messages and symbols, clearly indicating the use for each opening.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUniversal-Litter-Recycling-Receptacle
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeLitter & Recycling Receptacles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_12_71_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefuse and recycling separators
    • Klassifizierung11 82 23
    • Format2014TitelRecycling Equipment
    • OmniClassNummer23-27 59 00
    • OmniClassTitelRecycling Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit