Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Forster omnia double leaf Window insulated
Forster

Forster omnia double leaf Window insulated

Google-Übersetzung,

Unser bewährtes System forster omnia für ein- und zweiflügelige Türen und Außenverglasungen überzeugt durch herausragende Langlebigkeit, höchste Energieeffizienz und einfach integrierbare Sicherheitslösungen. Dank der hohen Bautiefe von 85 Millimetern lässt sich problemlos Dreifach-Isolierglas in die robusten Stahl- oder Edelstahlprofile einbauen – ein entscheidender Faktor für eine hohe Wärmedämmung der Gebäudehülle nach Minergie-Standard. Bei Bedarf können Sicherheitslösungen wie Brandschutz und Einbruchschutz hinzugefügt werden. Durch den Austausch nur weniger Komponenten kann zudem die Brandschutzklasse EI30 erreicht werden. Der offene Edelstahlisolator ermöglicht einen einfachen Zugang zum Profilinneren und ermöglicht so die Installation der entsprechenden Kabel bei wechselnder Nutzung.

Spezifikation
  • Standard door

    Material variants

    Steel zinc magnesium

    Bright steel**

    Brushed stainless steel**

    Face widths

    Door leaf with frame from 100 mm

    Fixed glazing from 40 mm

    Dimensions

    Inside width single-leaf (W×H): max. 1360 × 2691 mm

    Inside width double-leaf (W×H): max. 2670 × 2691 mm

    Fittings

    Attached and concealed flush fittings

    Max. leaf weight 420 kg

    System features

    Design variants:

    Single/double leaf doors, with optional sidelight and fanlight

    Fixed glazing

    Insulated door threshold, simple lock installation via insertion strips

    Structural depth 85 mm

    Max. filling element thickness 59 mm

    Glazing beads in aluminium and steel

    Wet and dry glazing

    Performance characteristics*

    CE/UKCA marking according to EN 14351-1

    UD value up to 0.74 W/(m2.K)

    Durability of self-closing properties: Class 8 according to EN 12400

    (tested up to 1 million cycles according to EN 1191 with automatic

    door operator)

    Doors for escape and emergency routes (partial and full panic)

    according to EN 179 and EN 1125

    Burglary resistance: RC2 according to EN 1627

    Resistance to wind loads: Class B4/C4 according to EN 12210

    Watertightness: Class 3A according to EN 12208

    Air permeability: Class 4 according to EN 12207

    Impact resistance: Class 4 according to EN 13049

    Operating forces: Class 5 according to EN 12217

    Threshold-free and barrier-free according to DIN 18040

    Sound insulation up to Rw = 45 dB according to EN ISO 140-3

    * Take note of the country-specific approvals and requirements

    ** On request

    Fire-resistant door EI230

    Material variants

    Steel zinc magnesium

    Bright steel**

    Face widths

    Door leaf with frame from 110 mm

    Fixed glazing from 50 mm

    Dimensions

    Inside width single-leaf (W×H): max. 1360 × 2691 mm

    Inside width double-leaf (W×H): max. 2670 × 2691 mm

    Fittings

    Attached and concealed flush fittings

    Max. leaf weight 420 kg

    System features

    Design variants:

    Door with single/double leaf, with optional sidelight and fanlight

    Insulated door threshold, simple lock installation via insertion strips

    Structural depth 85 mm

    Max. filling element thickness 59 mm

    Steel glazing beads

    Dry glazing

    Performance characteristics*

    CE/UKCA marking according to EN 16034 and 14351-1

    UD value up to 0.83 W/(m2.K)

    Fire protection: EI230 according to EN 1634-1

    Smoke protection: Sa or S200 according to EN 1634-3

    Durability of self-closing properties: Class 8 according to EN 12400

    (tested up to 1 million cycles according to EN 1191 with automatic

    door opener)

    Doors for escape and emergency routes (partial and full panic)

    according to EN 179 and EN 1125

    Burglary resistance: RC2 according to EN 1627

    Resistance to wind loads: Class B4/C4 according to EN 12210

    Watertightness: Class 3A according to EN 12208

    Air permeability: Class 4 according to EN 12207

    Impact resistance: Class 4 according to EN 13049

    Operating forces: Class 5 according to EN 12217

    Threshold-free and barrier-free according to DIN 18040

    Sound insulation up to Rw = 45 dB according to EN ISO 140-3

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwindow_omnia_2_leaf
  • ProduktfamilieWindow
  • Produktgruppeforster omnia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit