Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cladding INFINITY CAP FERRET
Cladding INFINITY CAP FERRET
Cladding INFINITY CAP FERRET
    FPbois

    Cladding INFINITY CAP FERRET

    Google-Übersetzung,
    Rabopale präsentiert seine Infinity Cap Ferret-Verkleidung aus gesättigtem, vorvergrautem oder autoklaviertem Fichtenholz der Klasse 3.1. Diese Verkleidung verfügt über eine integrierte Fugenabdeckung, die an die Küstenhäuser des Arcachon-Beckens erinnert. Die Rabopale Infinity Cap Ferret-Verkleidung kann nur vertikal installiert und mit 2 sichtbaren Nägeln befestigt werden.
    Spezifikation
    • - Covering profile for easy installation and quality finish.

      - Large width and aesthetic profile.

      - Made in France from selected Northern European spruce

      - Treated Class 3.1, fungicide, insecticide and antitermite with saturated finish

      - Class 3.2 by green or brown autoclave (guaranteed for 10 years).

      Product certifications: PEFC ; CE ; Made in France ; CTB B+ ; E1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinfinity-cap-ferret
    • ProduktfamilieOutdoor Cladding
    • ProduktgruppeSpruce
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-15
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)180
    • Tiefe (mm)21
    Verwandt
    • HauptmaterialFichte
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)11.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • OmniClassNummer23-15 15 11
    • OmniClassTitelWall Cladding Sections
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit