Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cladding BAMBOO MOSO
Cladding BAMBOO MOSO
    FPbois

    Cladding BAMBOO MOSO

    Google-Übersetzung,

    Die MOSO® Bamboo X-treme®-Verkleidung ist eine solide Bambuslatte, die aus gepressten Bambusstreifen hergestellt wird. Durch ein spezielles Verfahren verleiht die Wärme-/Kompressionsbehandlung Bamboo X-treme® die höchste Haltbarkeitsklasse nach europäischen Standards. Diese Behandlung erhöht die Stabilität, Dichte und damit Härte. Es eignet sich daher für sehr anspruchsvolle Anwendungen.

    Bambus ist die am schnellsten wachsende Pflanze der Erde und ein reichlich vorhandener Baustoff. Fast alle MOSO®-Bambusprodukte haben über den gesamten Lebenszyklus einen negativen CO2-Fußabdruck und sind daher die umweltfreundliche Alternative zu nicht erneuerbaren Materialien und seltenen Tropenhölzern.

    MOSO® Bamboo Stöcke wurden geerntet. Wie alle Holzarten vergraut auch Bamboo X-treme® mit der Zeit, wenn es der Natur ausgesetzt wird. Es entsteht ein wunderschönes natürliches Aussehen, das für ein elegantes Erscheinungsbild sorgt.

    Spezifikation
    • Thickness 20 mm

      Length 1850 mm

      Width 137 mm

      • MOSO® Bamboo N-durance stability is achieved by crushing and compressing strips of bamboo.
      • Established procedures and production phases to achieve the required MOSO® Bamboo N-durance quality: – Strip crushing – more intensive than for other bamboo products – Pressing cycle and increased density
      • Without any heat treatment, MOSO® Bamboo Ndurance can reach a same level of durability thanks to: – a new more intensive strip crushing process – additional densification of the material to +/- 1,200 kg/m3
      • The lifespan of outdoor area products is guaranteed
      • MOSO® Bamboo N-durance can achieve a level of resistance to fungi equal to that of Moso Bamboo X-treme thanks to the use of a surface antifungal treatment.
      • Periodic upkeep is required to ensure resistance to surface fungi.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermoso
    • ProduktfamilieOutdoor Wood Decking
    • ProduktgruppeMoso Bamboo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1850
    • Breite (mm)1317
    • Tiefe (mm)18
    Verwandt
    • HauptmaterialBambus
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • OmniClassNummer23-15 15 11
    • OmniClassTitelWall Cladding Sections
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit