Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
    FPbois

    CLADDING NATIV ULTIMA

    Google-Übersetzung,
    EXKLUSIVITÄT DER HOLZFLASCHENREIHE: Halbtransparente, filmbildende Oberfläche mit 12-jähriger Garantie. Zweite halbtransparente, matte, filmbildende Schicht, die die Holzmaserung hervorhebt
    Spezifikation
    • KNOT-FREE finger-jointed pine, offering straightness and dimensional stability.

      Tested and complies with natural and artificial aging testing pursuant to the NF EN 927 standard. Easy to look after.

      For laying please comply with D.T.U. (French Building Code) 41.2

      Product certifications : PEFC ; CE ; Made in France ; CTB B+ ; Grantie 12 ans ; E1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernativ-ultima
    • ProduktfamilieOutdoor Cladding
    • ProduktgruppeMaritime Pine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)125
    • Tiefe (mm)21
    Verwandt
    • HauptmaterialKiefer
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)11.13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • OmniClassNummer23-15 15 11
    • OmniClassTitelWall Cladding Sections
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit