Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
CLADDING NELIO
    FPbois

    CLADDING NELIO

    Google-Übersetzung,
    Seit vielen Jahren ist Rabopale Néliö Colors für viele Profis DIE kiefernfarbene Fassadenlösung. Seine gebürstete Oberfläche, sein hohes Farbgewicht mit einer ersten Schicht EPOXY für den besten Schutz, seine Dicke von 21 mm, sein modernes Ablaufprofil und besonders ausgewählte Hölzer haben es zu einer Referenz gemacht. Es besteht kein Zweifel, dass eine der 10 Farben der Rabopale Néliö-Kollektion Sie dazu verführen wird, Ihr Zuhause zu verschönern und ihm den Stil zu verleihen, der zu Ihnen passt.
    Spezifikation
    • Contemporary draining profile (Néliö).

      A tongue and groove for a better interlocking.

      Marking of the nailing line by hidden fixing.

      EPOXY finish guaranteed 15 years, tested and in accordance with natural and artificial ageing tests NF EN 927.

      Quality : A/B choice re-sorted.

      Product certificate : PEFC ; CE ; Made in France ; CTB B+ ; E1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernelio
    • ProduktfamilieOutdoor Cladding
    • ProduktgruppeSpruce
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-08
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)125
    • Tiefe (mm)21
    Verwandt
    • HauptmaterialFichte
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • ETIM-CodeEG020350
    • ETIM-NameBuilding - Facade cladding
    • OmniClassNummer23-15 15 11
    • OmniClassTitelWall Cladding Sections
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit