Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GipsAir Circle | invisible plaster circular diffuser
France Air

GipsAir Circle | invisible plaster circular diffuser

Google-Übersetzung,

GIPSAIR® CIRCLE ist ein unsichtbarer, runder Gips-Luftauslass, der sich nahtlos in Gipskartondecken integrieren lässt. Seine bündige Oberfläche sorgt für eine durchgehende Deckenfläche und bietet eine diskrete Luftverteilungslösung, die sich ideal für hochwertige Architekturprojekte eignet.

GIPSAIR® CIRCLE vereint Ästhetik und Leistung und sorgt für eine effiziente Luftverteilung bei gleichzeitiger Wahrung der optischen Harmonie des Raumes. Dank seines minimalistischen Designs eignet es sich besonders für Büros, Hotels, öffentliche Gebäude, Gewerbeimmobilien und hochwertige Wohnprojekte.

Spezifikation
  • GIPSAIR® CIRCLE is an invisible circular air diffuser designed for ventilation, air conditioning, and air distribution systems.

    Main Features:

    • Gypsum construction for seamless integration into plasterboard ceilings.
    • Flush-mounted design providing a fully concealed appearance after installation.
    • Uniform air distribution for enhanced occupant comfort.
    • Suitable for both supply and return air applications depending on configuration.
    • Ideal for projects with high architectural and aesthetic requirements.
    • Suitable for commercial, hospitality, public, and residential buildings.
    • Helps maintain clean interior lines while ensuring effective air distribution.
Technische Spezifikation
  • Referenznummergipsair-circle
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
  • Klassifizierung23 37 00
  • Format2014TitelAir Outlets and Inlets
  • OmniClassNummer23-33 49 11
  • OmniClassTitelVentilation Diffusers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich