Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAU FANTÔM | Invisible linear diffuser
LAU FANTÔM | Invisible linear diffuser
LAU FANTÔM | Invisible linear diffuser
    France Air

    LAU FANTÔM | Invisible linear diffuser

    Google-Übersetzung,

    LAU FANTOM® ist ein unsichtbarer, linearer Schlitzdiffusor, der für eine effiziente Luftverteilung sorgt und gleichzeitig die architektonische Ästhetik bewahrt. Bündig in Gipskarton- oder Putzdecken eingebaut, fügt er sich nahtlos in die umgebende Oberfläche ein und erzeugt ein klares, minimalistisches Erscheinungsbild. Seine verstellbaren Deflektoren ermöglichen eine präzise Luftstromführung und gewährleisten so den Komfort der Nutzer, ohne Kompromisse beim Design einzugehen. LAU FANTOM® ist in verschiedenen Schlitzlängen und -breiten erhältlich und die ideale Lösung für Architekten, die eine diskrete Belüftungsintegration in Büros, Hotels, Einzelhandelsflächen und hochwertigen Gewerbeimmobilien wünschen.

    Spezifikation
      • Invisible linear slot diffuser for plasterboard and plaster ceilings.
      • Seamless architectural integration with minimal visual impact.
      • Adjustable air deflectors for controlled airflow direction.
      • Available in four standard lengths: 500, 800, 1000 and 2000 mm.
      • Slot widths available in 33 mm and 40 mm.
      • Airflow rates up to 800 m³/h.
      • Factory-mounted plenum with integrated balancing damper.
      • Continuous linear installation possible for long architectural features.
      • Optimized visual comfort through concealed installation.
      • Steel construction.
      • Standard finish: RAL 9005 black.
      • Suitable for offices, hotels, retail spaces and premium interiors.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlau-fentom-invisible-linear-diffuser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
    • Klassifizierung23 37 00
    • Format2014TitelAir Outlets and Inlets
    • OmniClassNummer23-33 49 11
    • OmniClassTitelVentilation Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich