Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEO 100 / NEO 100 P | Circular diffuser with induction
NEO 100 / NEO 100 P | Circular diffuser with induction
    France Air

    NEO 100 / NEO 100 P | Circular diffuser with induction

    Google-Übersetzung,

    Die Deckenauslässe NEO® 100 und NEO® 100 P wurden für eine optimale Luftverteilung mit hohem Induktionsindex und außergewöhnlichem thermischen Komfort entwickelt. Ihr kompaktes und elegantes Design ermöglicht die nahtlose Integration in moderne Architektur und gewährleistet gleichzeitig eine effiziente Luftzufuhr für Heiz- und Kühlanwendungen. Die NEO®-Auslässe sind für hohe Temperaturdifferenzen ausgelegt und garantieren eine zugfreie Luftverteilung sowie gleichbleibenden Komfort für die Nutzer. Erhältlich als runde oder deckenplattenförmige Ausführungen, bieten sie eine vielseitige Lösung für Büros, Einzelhandelsflächen, Gastronomiebetriebe und öffentliche Gebäude.

    Spezifikation
      • High-induction ceiling diffuser for heating and cooling applications.
      • Circular diffuser (NEO® 100) or ceiling tile version (NEO® 100 P).
      • Designed to handle large supply air temperature differences.
      • High internal induction for enhanced thermal comfort.
      • Uniform air distribution without draughts.
      • Suitable for commercial, hospitality and public buildings.
      • Clean and contemporary architectural design.
      • Rapid integration into suspended ceiling systems.
      • Optional Reactil® technology available for automatic airflow adjustment.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerneo-100-neo-100-p-circular-diffuser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
    • Klassifizierung23 37 00
    • Format2014TitelAir Outlets and Inlets
    • OmniClassNummer23-33 49 11
    • OmniClassTitelVentilation Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich