Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEO 2000 / NEO 2000 P | Circular Diffuser with coanda effect
NEO 2000 / NEO 2000 P | Circular Diffuser with coanda effect
NEO 2000 / NEO 2000 P | Circular Diffuser with coanda effect
NEO 2000 / NEO 2000 P | Circular Diffuser with coanda effect
    France Air

    NEO 2000 / NEO 2000 P | Circular Diffuser with coanda effect

    Google-Übersetzung,

    NEO® 2000 und NEO® 2000 P vereinen leistungsstarke Luftverteilung mit modernem Architekturdesign. Dank ihres eleganten, runden Diffusors und des optimierten Coanda-Effekts gewährleisten sie eine gleichmäßige, zugfreie Luftverteilung und fügen sich harmonisch in moderne Interieurs ein. NEO® ist als abgehängter Runddiffusor oder als in die Decke integrierte Version erhältlich und eignet sich für eine Vielzahl von gewerblichen Anwendungen, darunter Büros, Einzelhandelsflächen, Restaurants und öffentliche Gebäude. Die optionale Reactil®-Technologie passt das Luftstrommuster automatisch an die Zulufttemperatur an und sorgt so ganzjährig für optimalen Komfort.

    Spezifikation
    • · Circular ceiling diffuser with omnidirectional air distribution.

      · Airflow rates from 125 to 1,800 m³/h.

      · Optimized Coanda effect for enhanced air diffusion.

      · Suitable for heating and cooling applications.

      · Available in circular version (NEO® 2000) or ceiling tile version (NEO® 2000 P).

      · Connection diameters from 160 to 315 mm.

      · Optional Reactil® technology for automatic airflow adjustment.

      · Uniform air distribution without draughts.

      · Clean and minimalist architectural design.

      · Aluminium diffuser cone with steel face plate.

      · Fine-line finish available.

      · Suitable for offices, retail spaces, restaurants and public buildings.

      · Standard finish: RAL 9003 matt, other colours available on request.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerneo-2000-neo-2000-p-circular-diffuser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
    • Klassifizierung23 37 00
    • Format2014TitelAir Outlets and Inlets
    • OmniClassNummer23-33 49 11
    • OmniClassTitelVentilation Diffusers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit