Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated, Bi-Parting Cold Storage Door

Insulated, Bi-Parting Cold Storage Door

Google-Übersetzung,
Die zweiteilige Rutsche eignet sich perfekt für alle Arten von Kühlhäusern, Gefrierschränken, Lager- und Vertriebszentren, wenn der Platz in Hinterzimmern, Gängen begrenzt ist oder wenn ein übermäßiger Ein- und Ausgangsverkehr zu erwarten ist. Zweiflügelige Türen sind besonders nützlich in Bereichen, in denen Gabelstaplerverkehr erwartet wird.
Die „down-and-in“-Bewegung der zweiteiligen Tür dichtet den Umfang zwischen Paneel, Verkleidungsrahmen und Boden vollständig ab. Der Paneel-Unterrahmen ist aus Flugzeugaluminium extrudiert und wird durch Eckwinkel aus Stahl verstärkt, um die Paneelintegrität zu erhöhen. Mit USDA-zugelassenen Deckschichten verkleidet, wird an allen Griff- und Schlossbefestigungspunkten eine Sicherungsblockierung verwendet. Die Paneelstruktur ist mit mindestens 4 Zoll Polyurethan-Isolierung vor Ort geschäumt. Alle Gefrierschranktüren sind sowohl in der Türverkleidung als auch in den Gehäusen mit einem umlaufenden Heizkabel ausgestattet.
  • Manueller oder automatisierter Betrieb
  • Optisch ansprechend
  • Geschlossenes Haubendesign
  • Räder mit großem Durchmesser
  • „Runter und rein“-Bewegung für einen dichten Verschluss
  • Strapazierfähiger Hilfsrahmen aus stranggepresstem Aluminium
  • Eckverstärkungen aus Stahl
  • Aufgeschäumte Isolierung
  • Das untere Führungssystem eliminiert Stützrollen
  • Dämpfer aus Polycarbonat mit Fanghaken aus Stahl
  • Einstellbarer unterer Sweep
Spezifikation
  • rank Door Company's DropTrac is constructed of heavy duty aircraft grade aluminum extrusions. Unique design advantages balance hygiene, style and performance in a package that can sustain years of use under the toughest conditions. Discover the DropTrac difference.

    • A closed hood design protects the system's elements from corrosive environmental conditions
    • Our closed hood design is visually pleasing and hides the chain and sprockets on a power-operated door
    • Our track is hygienic because there are no areas where water and bacteria can collect during washdown
    • Twin trolley assemblies distribute load for maximum stability
    • Trolleys feature large diameter wheels and sealed stainless steel bearings for smooth operation
    • "Down and In" to close maximizes seal. "Up and Out" to open minimizes gasket wear and tear
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfrankdoor-bpsd
  • ProduktfamilieCold Storage Doors
  • ProduktgruppeBi-Parting Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-06-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 34 13
  • Format2014TitelCold Storage Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 37 11
  • OmniClassTitelCold Storage Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors