Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Caravaggio™ P1 Pendant

Caravaggio™ P1 Pendant

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Caravaggio™-Leuchten haben den Status von Designikonen erlangt. Caravaggio wurde von Cecilie Manz entworfen und wertet eine zeitlose Silhouette mit einem frischen, modernen Ausdruck auf.
Spezifikation
  • Height: 21,6cm/ 8.5" Width: 16,5cm/ 6.4" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour/ surface finish: High-gloss: white, black Semi-matt: white, grey25, grey45, black, dark ultra marine Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 50, 50-60 Max wattage: 46W, 60 Watt / SBCFL 40W / SBLED 25W, 46W Lampbase E27, E26 Warranty standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCaravaggio-P1
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeCaravaggio™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)216
  • Breite (mm)165
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit