Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clam™ ø550 Pendant

Clam™ ø550 Pendant

Google-Übersetzung,
Die von Ahm & Lund entworfene, von Muscheln inspirierte Clam™-Pendelleuchte aus mundgeblasenem Opalglas und Messing enthüllt im Inneren eine leuchtende Lichtperle. Das zeitgemäße Design hat eine zeitlose Ästhetik und erhellt Räume mit stimmungsaufhellendem Licht. Clam™ orientiert sich beim Design an Muscheln, die eine verborgene Perle im Inneren offenbaren. Der Opalglas-Anhänger strahlt weiches Umgebungslicht von seiner Lichtquelle im Inneren aus und ist mit Messingbeschlägen für einen eleganten Ausdruck versehen.
Spezifikation
  • Height: 54cm / 21.2" Width: 55cm/ 21.6" Colour: Opal/ brass Surface finish: Opal Material: Glass/ brass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 60, 50-60 Max wattage: 60W, 60W, 15W Lampbase E27, E26
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerClam-550
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeClam™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)540
  • Breite (mm)550
  • Tiefe (mm)550
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)7.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit