Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FTB PC 1000 - Acoustic (Roof sandwich panels)
FTB PC 1000 - Acoustic (Roof sandwich panels)
FTB PC 1000 - Acoustic (Roof sandwich panels)
FTB PC 1000 - Acoustic (Roof sandwich panels)
    FTB

    FTB PC 1000 - Acoustic (Roof sandwich panels)

    Google-Übersetzung,

    Die FTB PC 1000 – Akustikdach -Sandwichpaneele bestehen aus zwei Deckschichten aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech und einem Isolierkern aus Mineralwolle. Die Innenseite ist perforiert, um Schall zu absorbieren.

    Diese Sandwichpaneele gewährleisten eine hervorragende Schalldämmung und Absorptionsleistung und eignen sich für Neubauten und die Sanierung von Industrie- und Gewerbedächern, sowohl für Wohn- als auch für Industriegebäude.

    Wenn Schallabsorption und Lärmreduzierung von zentraler Bedeutung sind, sind dies die empfohlenen Platten für solche Anforderungen.

    Spezifikation
    • Features

      • CE Marking (EN 14509)
      • Standard lengths: 2.000 - 13.000 mm
      • Core thicknesses: 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120 and 150 mm
      • Density of mineral wool: 100 Kg/m3. Other densities available.
      • Thickness of facings: 0,40 to 0,80 mm
      • Weight: 11,5 - 23,5 kg/m² (depending on core thickness)
      • Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester) | Internal sheet perforated
        Also available PURPA (HDX), PVDF, HPS200 Ultra and others.
        Also available Aluminium, Stainless Steel, Wood imitation, Cor-ten and others.
        For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart.

      Performances

      • Thermal
        • Thermal conductivity λ: 0,042 W/mK
        • Thermal resistance (R): 0,51 - 3,57 m²K/W (depending on core thickness)
        • Thermal conductivity (U) : 1,08 - 0,26 W/m²K (depending on core thickness)
      • Acoustics
        • Sound absorption αw=1,0 (Class A)
        • Sound insulation Rw: 34 - 37 dB
      • Fire
        • Reaction to fire: A2-s1, d0


      For more information, please contact the FTB Technical Department.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerftb-pc-1000-acoustic
    • ProduktfamilieSandwich panels
    • ProduktgruppeSandwich panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Sekundär MaterialMineralwolle
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente