Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PYSA Shower thermostatic column sprayer abs 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions
Galindo
Archiviert

PYSA Shower thermostatic column sprayer abs 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions

Galindo Pysa 50049100 - 50049101 Thermostatic shower group with column, shower head and shower accessories.
Spezifikation
  • Tap made of brass with chrome finish. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Handwheel operation. 1/2 turn thermostat. Ceramic distributor frame. Integrated diverter in control. ABS shower head 200 mm, stainless steel hose and PYSA 5-function chrome handle.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer50049100
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1362
  • Breite (mm)270
  • Tiefe (mm)479
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)6.37
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit