Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Circle 3-Loch Waschtischarmatur CE1060005
Circle 3-Loch Waschtischarmatur CE1060005
Circle 3-Loch Waschtischarmatur CE1060005
Circle 3-Loch Waschtischarmatur CE1060005
Circle 3-Loch Waschtischarmatur CE1060005
    DURAVIT AG

    Circle 3-Loch Waschtischarmatur CE1060005

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    • 2 Griffe
    • Ablaufgarnitur mit Zugstange zum einfachen Öffnen und Schließen des Beckens
    • EasyClean: Dank Silikon-Perlator lassen sich Kalk- und Schmutzablagerungen einfach mit dem Finger abrubbeln
    • Einfache Installation: Armatur wird über flexible Anschlussschläuche mit vorhandenen Wasseranschlüssen verbunden
    • Für 3-Loch-Armaturen geeignet
    • Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
    • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
    • Standmontage
    • Wassersparend: Durchflussmenge von max. 5 Liter pro Minute (bei 3 bar)
    Spezifikation
    • Duravit Circle 3-Loch Waschtischarmatur, Chrom, Ausladung: 140 mm, Höhe: 191 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Strahlformer mit EasyClean, Keramikmischsystem, mit Push-open Ablaufgarnitur, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC1-3-Hole-basin-mixers-550x140x158-mm-C11060
    • ProduktfamilieWashbasin fittings
    • Produktgruppe3 Hole basin mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)158
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit