Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SSG, Steel Polystyrene Sandwich Sectional Overhead Garage Door
SSG, Steel Polystyrene Sandwich Sectional Overhead Garage Door
    Garaga

    SSG, Steel Polystyrene Sandwich Sectional Overhead Garage Door

    4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    SSG Gewerbliches Garagentor

    Spezifikation
    • Features and Benefits

      ISOLATION

      R-9,4

      POLYSTYRENEINSULATION 

      • CFC-free contoured polystyrenecore of our sections is bonded withpolyurethane reactive hot melt glueto obtain energy efficiency

      VERTICAL INTERMEDIATESTILES 

      • 20-gauge hot dipped galvanized steelstiles running the full height of thesection are attached to the interior faceto ensure a more rigid section andalso pre-punched with extruded holesfor hinge attachment. 

      PANEL CONSTRUCTION

      Hot-dipped galvanized steel walls
      • 25-gauge exterior and 26-gauge interior steel skin
      • Baked-on polyester paint. Can be repainted
      • Woodgrain finish on exterior side and stucco finish on interior side of the door
      • Same quality of corrosion-resistant steel for interior and exterior faces
      • Regardless of the color chosen, the inside is always White (door and window frames)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG-steel-polystyrene-sandwich-door
    • ProduktfamilieGarage Door
    • ProduktgruppeCommercial Sectional Garage Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit