Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Albeo™ LED Linear Fixture – ALC4

Albeo™ LED Linear Fixture – ALC4

4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Lineare Low Bay-Beleuchtung
Die LED-Leuchte der Albeo™ ALC4-Serie ist eine energieeffiziente, wartungsarme Alternative zu herkömmlichen linearen Leuchtstofflampen in einer Vielzahl von kommerziellen Anwendungen mit niedrigen Buchten. Der ALC4 ist kompakt und elegant im Design und verfügt über eine lange Nennlebensdauer von 77.000 Stunden (L70) und kann bis zu 600 Fuß Licht in hervorragender Qualität in einer kontinuierlichen Betriebskonfiguration liefern. Die Albeo ALC4 LED-Leuchte ist ideal für industrielle, gewerbliche und leichte Montageanwendungen und kann mit Bewegungs-, Tageslicht- und drahtlosen Steuerungen für erhöhte Energieeinsparungen kombiniert werden.
Merkmale
  • Flache, lineare LED-Beleuchtung
  • Ersetzt T5 & T8 GRIPPE
  • Energieeffizient & wartungsarm
  • Integrierte Steuerung – Dimmen, Bewegung, Tageslicht
  • Kontinuierliche Installation – bis zu 600 Fuß
  • Befestigungsoptionen für Ketten, Kabel und Gewindestangen
  • 5 Jahre eingeschränkte Systemgarantie
  • UL-, cUL- und DLC-gelistet

Anwendungen
  • Gewerbe & Industrie
  • Fertigung & Lichtmontage
  • Vertrieb & Lager
  • Einzelhandel & Büro
  • Bildung & Gesundheit
  • Daten Center

Spezifikationen
  • Optik: 20, 40, 80, 120 Grad. Plus diffus & breit
  • CRI: 70, 80 & 90+
  • CCT: 4000 K und 5000 K
  • Lebensdauer: 77.000 Stunden bei L70
  • Größen: 4 & 8 Fuß
  • Lumen: 2.300 – 15.000
  • Temperaturbereich: -30 °C bis 45 °C
  • 0-10V Dimmen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerge-luminaire-albeo-alc4
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppeAlbeo™ LED Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit