Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumination™ LED Luminaires - BT Series

Lumination™ LED Luminaires - BT Series

Google-Übersetzung,
Die LED-Leuchte der Lumination™ BT-Serie ist eine kommerzielle Leuchte, die ein fortschrittliches optisches LED-System verwendet, um eine überlegene Leistung zu erzielen. Es bietet eine hohe Gleichmäßigkeit, hervorragende Effizienz und reduzierte Blendung in T-Gitter-Deckenanwendungen. Die verbesserte Lumenaufrechterhaltung von L70 der anfänglichen Lumen bei 50.000 Betriebsstunden ermöglicht niedrigere Wartungskosten im Laufe der Zeit. Sie ist für die Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich geeignet.

Merkmale und Vorteile:
  • Diffusor mit hoher optischer Qualität, der eine gute Effizienz und Schlagfestigkeit bietet
  • Einheitliche leuchtende Oberfläche: keine LED-„Punkte“
  • Nachhaltige grüne Wahl für Energieeinsparung
  • Bis zu 95 lm/W bei 4000K
  • RoHS-konform, quecksilberfrei
  • Langlebig und zuverlässig
  • Thermischer Überlastungsschutz
  • Lange Lebensdauer (50.000 Stunden bei L70)
  • Verbesserte Sehleistung – UGR
  • Verbessertes emotionales Lichterlebnis
  • Entspricht dem photobiologischen Sicherheitsstandard
  • Keine IR- oder UV-Strahlung
  • Einfache Installation und Wartung

Anwendungen:
  • Allgemeine Beleuchtung
  • Büro, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Bildung
Technische Spezifikation
  • Referenznummerge-luminaire_bt_series-led
  • ProduktfamilieDownlights
  • ProduktgruppeBT Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit