Die Gemstone 6237TD Roll-in-Graben-Abflusswanne ist die perfekte Antwort für ADA-Anwendungen, bei denen der Zugang für Rollstuhlfahrer erforderlich ist. Mit einer 12-Gauge-Edelstahlabdeckung, die entfernt werden kann, kann eine vollständige Reinigung sowie eine hervorragende Wasserableitung und -ableitung vom Duschboden erreicht werden. Die Gesamthöhe der Pfanne beträgt 3 1/2 Zoll und mit einer 1 9/16-Gesamtfrontschwelle ist nur eine leichte Aussparung für einen perfekten Einstieg erforderlich. Mit einem kleinen Nachteil an der Vorderseite der Schwelle und einem Gefälle zurück zur Wanne von der Innenseite des Raums kann der Graben eventuell nach außen spritzendes Wasser zurückgewinnen. Das optionale werkseitig angebrachte patentierte Membransystem an der Duschwanne ist perfekt, um das Risiko einer Leckage an der empfindlichsten Stelle zwischen der Schwelle der Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbelag zu eliminieren, sodass die Wanne in eine Fliese oder ein anderes Bodensystem eingebunden werden kann . Die Textur erfüllt und übertrifft die F462-COF-Tests und ist gleichzeitig sehr leicht zu reinigen, und die 1-Zoll-Wasserdämme ermöglichen das sichere Hinzufügen jedes Wandsystems. Das Gittersystem am Boden der Pfanne hat Stellen, an denen Elastomerhaftung verwendet werden kann, um die Pfanne am Untergrund zu befestigen, was ein Vorteil gegenüber anderen Marken ist.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |