Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1613-UVO Universal Vanity Sink
1613-UVO Universal Vanity Sink
    Gemstone

    1613-UVO Universal Vanity Sink

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die neu aktualisierte Toilettenschüssel Gemstone 1613-UVO im universellen Design ist die beliebteste
    Eitelkeitsstil in der Branche. Mit seiner 5-Zoll-Tiefe ist die Schüssel universell gestaltet und passt gut in alle Anwendungen, insbesondere ADA
    Anwendungen sowie Wohnen, Gewerbe, Gesundheitswesen, Gastgewerbe und mehr. Das 1613-UVO hat ein glattes Integral
    (nicht gewellter) Überlauf, der eingeschlossene Bakterien im Überlaufrohr selbst minimiert. Das Design ist elegant und effizient mit beispielloser einfacher Installation und Leistung.
    Gemstone Sinks sind kompatibel und werden garantiert, wenn sie mit allen großen Marken von Mineralwerkstoffplatten (Acryl und Polyester) mit denselben Plattengarantien verwendet werden.

    Spezifikation
    • I.D.: 16 3/8” x 13” (416 mm x 330 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1613-uvo
    • ProduktfamilieVanity Sinks
    • ProduktgruppeOval Vanity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 43 16
    • Format2014TitelHealthcare Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit