Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1624-UES Single Bowl Sink
1624-UES Single Bowl Sink
    Gemstone

    1624-UES Single Bowl Sink

    Google-Übersetzung,

    Der Gemstone 1624-UES ist eine Fortsetzung von Gemstones Engagement für Universal Design. Die ES-Serie ist eine neue Serie von Spülen mit engeren Radien, die den Spülen ein aktuelleres, schlankeres Aussehen mit konkurrenzloser Leistung verleihen und eine zugängliche, nahtlose Spüle aus Mineralwerkstoff für Küchen-, Versorgungs- oder Laborzwecke bieten. Das 1624-UES funktioniert gut in allen Anwendungen, einschließlich Labors und klinischen Anwendungen sowie Anwendungen im Wohnbereich. Solid Surface hat ausgezeichnete chemische Beständigkeitseigenschaften.

    Gemstone Sinks sind kompatibel und werden garantiert, wenn sie mit allen großen Marken von Mineralwerkstoffplatten mit den gleichen Plattengarantien verwendet werden.

    Spezifikation
    • I.D.: 15 3/4” x 23 5/8” (400 mm x 600 mm)
      Depth: 5 1/2”* (140 mm)
      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1624-ues
    • ProduktfamilieVanity Sinks
    • ProduktgruppeRectangular Vanity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 43 16
    • Format2014TitelHealthcare Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit