Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
230 kW - 250 kW (SG230 - SG250) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

230 kW - 250 kW (SG230 - SG250) Industrial Gaseous Standby Generator

Google-Übersetzung,

Die Erdgasgeneratoren von Generac verfügen über Ottomotoren im Automobilbau, die in großen Stückzahlen leichter verfügbar sind und daher kostengünstiger zu beschaffen sind als Dieselmotoren ähnlicher Größe. Ein wesentlicher Vorteil von Erdgas ist die lange Laufzeit. Da Erdgas vom Energieversorger geliefert wird, ist das Nachtanken kein Problem. Erdgasmotoren stoßen nicht nur weniger Stickoxide und Feinstaub aus als vergleichbare Dieselmotoren, sondern vermeiden auch die mit der Lagerung von Dieselkraftstoff verbundenen Kraftstoffeinschlüsse, Kraftstofflecks und Umweltprobleme.

Stationärer Generator | Gasförmig | 14,2 l

Technische Spezifikation
  • Referenznummergenerac-sg230-sg250
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeGaseous Generator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Stromerzeugung & Licht
  • Klassifizierung26 32 13
  • Format2014TitelEngine Generators
  • OmniClassNummer23-35 11 00
  • OmniClassTitelElectrical Generators

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Mexiko
USA