Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GENERAL VRF AJH040-054KBLAH
GENERAL

GENERAL VRF AJH040-054KBLAH

Google-Übersetzung,

• Hoher statischer Druck

• Fortschrittliche Hocheffizienztechnologie

• Effizienz im tatsächlichen Betrieb

・Lange Rohrlänge

• Kontinuierlicher Ölgewinnungsbetrieb

• Einfachere Installation

Spezifikation
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJH040KBLAH / 12.1kW / 12.1kW AJH045KBLAH / 14.0kW / 14.0kW AJH054KBLAH / 15.5kW / 15.5 kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAJH040-054KBLAH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1008
  • Breite (mm)1080
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)117
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit