Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-36RGLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-36RGLX

Google-Übersetzung,

• Schlankes und kompaktes Design der Innen- und Außeneinheit

• Verbesserte Installationsflexibilität

• Intelligentes System: Automatikmodus

• Hohe Effizienz und leiser Betrieb

• Verwenden Sie den WLAN-Adapter UTY-TFSXZ2, um Ihr Gerät mit der Fujitsu FGLAir Smartphone-App zu steuern.

Spezifikation
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU18RGLX / 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h AOU24RGLX / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h AOU30RGLX / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h AOU36RGLX / 36,000 BTU/h / 36,000 BTU/h
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOU18-36RGLX
  • ProduktfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)830
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)330
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)61
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit