Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRSTAGE SPLIT AOUH09-12KPAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH09-12KPAS1

Google-Übersetzung,
・Kompakte und leichte Außeneinheit ・Kleine, leichte Außeneinheit ・Schlankes und kompaktes Design ・Einfache Installation (kompakt und leicht)
Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09KPAS1 / 9000BTU/h / 10000BTU/h AOUH12KPAS1 / 12000BTU/h / 14000BTU/h
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOUH09-12KPAS1
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)541
  • Breite (mm)663
  • Tiefe (mm)290
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)26
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit