Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRSTAGE SPLIT AOUH24KUAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH24KUAS1

Google-Übersetzung,

•R-32-Systeme mit niedrigem GWP für eine reduzierte Umweltbelastung

•Inverter-gesteuerter Kompressor, der überragende Leistung, Komfort und Energieeinsparungen bietet

•Kompakte Außeneinheit mit verlängerten Leitungslängen bis zu 50 m (164 Fuß)

• Wärmetauscher mit Blue Fin-Beschichtung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und längere Lebensdauer der Spule

Spezifikation
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH24KUAS1 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOUH24KUAS1
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)788
  • Breite (mm)940
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)52
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit