Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRSTAGE SPLIT AOUH45KWAS5
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH45KWAS5

Google-Übersetzung,

• Mehrzonen-Außengerät mit einer anschließbaren Kapazität von bis zu 130 %

• Unterstützt den Anschluss von bis zu 5 Inneneinheiten

•R-32-Systeme mit niedrigem GWP für eine reduzierte Umweltbelastung

•Inverter-gesteuerter Kompressor, der überragende Leistung, Komfort und Energieeinsparungen bietet

• Bietet effizienten Komfort mit Leistungen von 34.000 bis 58.000 BTU

• Wärmetauscher mit Blue Fin-Beschichtung für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und längere Lebensdauer der Spule

• Extrem leiser Betrieb mit einem Geräuschpegel von nur 54 dB

•Gängige Innengeräte, die mit Einzel- und Mehrzonensystemen kompatibel sind: Kompaktkassette, Mittelhoher statischer Kanal, Flacher Kanal und Wandmontage.

• Strombegrenzungsfunktion, die eine präzise Steuerung zur Erfüllung spezifischer Leistungsanforderungen ermöglicht.

• Integrierte Sicherheitsfunktionen, darunter Schutzschaltungen, Lüftermotorschutz und Kompressorschutz, gewährleisten zuverlässigen Betrieb und lange Lebensdauer.

•Kompakte Außeneinheit mit verlängerten Leitungslängen bis zu 80 m (262 Fuß)

Spezifikation
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH45KWAS5 / 43,000Btu/h / 47,000Btu/h
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOUH45KWAS5
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)998
  • Breite (mm)940
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)74
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit