Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GENERAL VRF ARGK18GCLH
GENERAL

GENERAL VRF ARGK18GCLH

Google-Übersetzung,

• Optimales Design im Einklang mit der Inneneinrichtung

• Verbesserte Leistung durch neu geformten Wärmetauscher und optimierten Luftstrom

• 6-Gang-Steuerung

• Einfaches Ablaufsystem auch bei niedrigen Decken

Spezifikation
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARGK18GCLH / 5.6kW / 6.3kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARGK18GCLH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)198
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)19
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit