Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SPLIT AOYG22-24KATA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG22-24KATA

4.6 von 5 Sternen4.6(34 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

・Flexible Installation

・Leichtes, elegantes Design

・Einfache Wartung

·Einfache Installation

・Kompaktes und leichtes Innengerät

Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG22KATA / 6.0kW / 7.0kW
    AOYG24KATA / 6.8kW / 7.5kW

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSPLIT_AOYG22-24KATA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)632
  • Breite (mm)799
  • Tiefe (mm)290
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)38
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit