Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roofing, EPDM Membrane, Black, 2.3mm

Roofing, EPDM Membrane, Black, 2.3mm

Google-Übersetzung,

EPDM ist eine extrem langlebige Dachmembran aus synthetischem Kautschuk (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer), die weltweit in Gebäuden mit geringer Neigung verwendet wird. Seine beiden Hauptbestandteile Ethylen und Propylen werden aus Öl und Erdgas gewonnen. EPDM kann entweder vollständig verklebt, mechanisch befestigt oder mit Ballast versehen installiert werden, wobei die Nähte des Dachsystems mit flüssigen Klebstoffen oder speziell formuliertem Klebeband versiegelt werden. EPDM ist in Schwarz und Weiß erhältlich.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEPDM_black_2
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)2.3
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameRoofing membranes
  • UNSPSCCode30151505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_76_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEthylene propylene diene monomer (EPDM) rubber insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 39 31 11 21
  • OmniClassTitelEthylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Single Layer Roof Membranes
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit